FK-MCP 1,5/13-STF-3,5 BD:1-13 - 1025317

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 13, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1025317
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626516790
Poids par pièce (hors emballage) 11,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer