FRONT-GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 BK - 1022456

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1022456
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626516448
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,640 g