Powerkabel - SAC-3P-MSS/ 2,5-PVC/FSS PE SCO - 1021844

Geen afbeelding beschikbaar

Powerkabel, 3-polig, PVC, zwart, kabellengte: 2,5 m, voor wisselstroom tot 16 A / 230 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 16 A en 230 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1021844
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626513478
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 253,800 g
Douanetariefnummer 85444290