Disjoncteur de protection d'appareils électronique - CBMC E4 24DC/1-4A+ NO-C - 1021728

Disjoncteur d'appareil électronique multicanaux, préconfiguré avec limitation de courant active pour la protection de quatre consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.

Prix :

Données commerciales

Code de commande 1021728
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 6 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 125,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85363090

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer