Câble de réseau - NBC-M 8MS/ 0,5-93C/M 8MS - 1021243

Câble de réseau, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR/FRNC exempt d'halogène, vert RAL 6018, blindé, Connecteur droite M8 / IP67, sur Connecteur droite M8, longueur de câble: 0,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1021243
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626513713
Poids par pièce (hors emballage) 53,610 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer