TFMC 1,5/ 6-ST-3,5 GY7035 - 1019886

Aucune photo disponible

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1019886
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626507477
Poids par pièce (hors emballage) 6,160 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer