MKDSN 2,5/ 4 HT BK PIN21 R44 - 1018851

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage THR, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Structure minimale pour chaque section de conducteur
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1018851
Unité de conditionnement 150 pc
Quantité minimum de commande 150 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626504629
Poids par pièce (hors emballage) 9,510 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer