Etiquette en plastique - US-EMLF (104X70) BU - 1014296

Etiquette en plastique, Carte, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 104 x 70 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes combinées à coller
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Les repères répondent à la norme internationale selon ISO 7010
  • Haut pouvoir adhérent
  • En combinaison avec les rubans encreurs de grande qualité, vous obtenez un repérage résistant, même en milieu sévère
  • Les repères prédécoupés se séparent facilement

Données commerciales

Code de commande 1014296
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 327 (C-3-2017)
GTIN 4046356786683
Poids par pièce (hors emballage) 5,040 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer