Kunststofschildje - US-EMLF (104X140) BU - 1014293

De afbeelding toont een variant van het artikel

Kunststofschildje, kaart, blauw, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 104 x 140 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • combischildjes om te plakken
  • toepassing binnen en buiten mogelijk
  • de coderingen voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
  • hoge kleefkracht
  • in combinatie met de hoogwaardige druklinten ontstaat een duurzame codering, ook voor ruwe omgevingen
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014293
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 327 (C-3-2017)
GTIN 4046356786652
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,500 g
Douanetariefnummer 39199080