Schildje voor gevaarlijke stoffen - US-PML-GHS100 (25X25) - 1014288

Schildje voor gevaarlijke stoffen, kaart, rood/wit, voorbedrukt, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, schrijfvlak: 25 x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • schildjes voor gevaarlijke stoffen, om te plakken, voorbedrukt met kleuren, zonder symbool
  • toepassing binnen en buiten mogelijk
  • de coderingen voldoen aan de internationale norm volgens GHS
  • hoge kleefkracht
  • hoge temperatuurbestendigheid

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014288
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 384 (C-3-2017)
GTIN 4046356786621
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,280 g
Douanetariefnummer 39199080