Étiquette substance dangereuse - PML-GHS107 (25X25) - 1014282

Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Irritant, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes pour matières dangereuses à coller, pré-imprimées avec symbole
  • Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
  • Grande résistance à la température
  • Haut pouvoir adhérent
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur

Données commerciales

Code de commande 1014282
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 353 (C-5-2015)
GTIN 4046356786997
Poids par pièce (hors emballage) 5,910 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer