Schildje voor gevaarlijke stoffen - PML-GHS105 (13X13) - 1014277

Schildje voor gevaarlijke stoffen, vellen, rood/wit, gecodeerd: Bijtend, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, schrijfvlak: 13 x 13 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • schildjes voor gevaarlijke stoffen om te plakken, voorbedrukt met symbool
  • de coderingen voldoen aan de internationale norm volgens GHS
  • hoge temperatuurbestendigheid
  • hoge kleefkracht
  • toepassing binnen en buiten mogelijk

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014277
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 352 (C-5-2015)
GTIN 4046356786942
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,000 g
Douanetariefnummer 39199080