Leidingcoderingen - PML-T110 (26X280)R CUS - 1014267

Leidingcoderingen, bestelbaar: als regel, blauw, gecodeerd volgens klantspecificaties: Zuurstof, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, schrijfvlak: 26 x 280 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • groep 0 (zuurstof)
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014267
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 347 (C-5-2013)
GTIN 4046356784733
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900