Leidingcoderingen - PML-T109 (26X280)R CUS - 1014265

Leidingcoderingen, bestelbaar: als regel, bruin/zwart, gecodeerd volgens klantspecificaties: Niet-brandbare vloeistoffen, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Schrijfvlak: 26 x 280 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • groep 9 (niet-brandbare vloeistoffen)
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014265
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 346 (C-5-2013)
GTIN 4046356784719
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,260 g
Douanetariefnummer 49119900