Leidingcoderingen - PML-T108 (52X560)R CUS - 1014264

Leidingcoderingen, bestelbaar: als regel, bruin/rood, gecodeerd volgens klantspecificaties: Brandbare vloeistoffen, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, schrijfvlak: 52 x 560 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • groep 8 (brandbare vloeistoffen)
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014264
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 345 (C-5-2013)
GTIN 4046356784702
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900