Repère pour conduite - PML-T107 (26X280)R CUS - 1014261

Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, violet, impression selon les indications du client: Alcalins, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Groupe 7 (lessives alcalines)
Logo

Données commerciales

Code de commande 1014261
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 345 (C-5-2013)
GTIN 4046356784672
Poids par pièce (hors emballage) 7,100 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer