Leidingcoderingen - PML-T105 (26X280)R CUS - 1014257

Leidingcoderingen, bestelbaar: als regel, geel/zwart, gecodeerd volgens klantspecificaties: Niet-brandbare gassen, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, schrijfvlak: 26 x 280 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • groep 5 (niet-brandbare gassen)
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014257
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 344 (C-5-2013)
GTIN 4046356784535
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,580 g
Douanetariefnummer 49119900