Verbodsschildje - US-PML-P200 (D100) CUS - 1014224

Verbodsschildje, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties: blanco, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, schrijfvlak: d: 100 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • UniSheet - verbodsschildje om te plakken, niet bedrukt
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014224
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 326 (C-5-2013)
GTIN 4046356786799
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,400 g
Douanetariefnummer 49119900