Étiquette d'obligation - PML-M110 (D200) - 1014166

Étiquette d'obligation, Feuille, bleu/blanc, repéré: Débrancher avant travaux, type de montage: collage, dimensions: 200 mm, surface utile: d : 200 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes d'obligation à coller, pré-imprimées avec symbole
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Les étiquettes d'obligation répondent à la norme internationale selon ISO 7010
  • Etiquettes en PVC mou ultra-flexibles particulièrement adaptées aux surfaces irrégulières

Données commerciales

Code de commande 1014166
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 340 (C-5-2015)
GTIN 4046356784115
Poids par pièce (hors emballage) 20,140 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer