Warning label - US-PML-W200 (50X50) CUS - 1014135

The figure shows the version without the additional rectangular lettering field

Warning label, can be ordered: By card, yellow/black, labeled according to customer specifications: Blank, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 50 x 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • UniSheet - étiquettes d'avertissement à coller, repérage selon les indications du client
  • Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Les étiquettes d'avertissement répondent à la norme internationale selon ISO 7010
  • Etiquettes en PVC mou ultra-flexibles particulièrement adaptées aux surfaces irrégulières
Logo

Données commerciales

Code de commande 1014135
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 320 (C-5-2013)
GTIN 4046356786737
Poids par pièce (hors emballage) 6,840 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer