Manchon de repérage pour conducteur - LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT - 1013575

Manchon de repérage pour conducteur, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5-3,2 mm, surface utile: 4,5 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1013575
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Page catalogue Page 569 (CL-2009)
GTIN 4017918013851
Poids par pièce (hors emballage) 1,100 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer