Connecteur mâle photovoltaïque - PV-FT-CF-C-4-1800-BU - 1012980

Aucune photo disponible

Connecteur photovoltaïque, intensité nominale: 35 A, tension nominale: 1500 V, type de raccordement: Sertissage, coloris: noir. déverrouillable uniquement à l'aide d'un outil

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1012980
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626491516
Poids par pièce (hors emballage) 11,270 GRM
Numéro du tarif douanier 85359000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer