Powerkabel - SAC-4P-MSS/ 8,0-PUR/FSS PE SCO - 1012357

Geen afbeelding beschikbaar

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, S-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, S-gepolariseerd, kabellengte: 8 m, voor wisselstroom tot 12 A / 630 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 12 A en 630 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1012357
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626488936
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 945,100 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten