Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M8FY/2X10,0-PVC/M12MS - 1012238

Geen afbeelding beschikbaar

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, bus recht M8, A-gepolariseerd, op connector recht M12, A-gepolariseerd en connector recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1012238
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626489421
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 594,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)