Conducteur de puissance - SAC-4P-MST/9,5-PUR/FST SCO - 1012059

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12 SPEEDCON, Détrompage T, sur Connecteur femelle droite M12 SPEEDCON, Détrompage T, longueur de câble: 9,5 m, pour courant continu jusque 12 A / 60 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 60 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1012059
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626487175
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer