Powerkabel - SAC-4P-MRT/ 0,9-PUR/FRT SCO - 1012020

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel in groen

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector haaks M12, T-gepolariseerd, op bus haaks M12, T-gepolariseerd, kabellengte: 0,9 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1012020
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626486291
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85444290