Powerkabel - SAC-4P-MST/ 2,0-PUR/FRT SCO - 1011324

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, connector recht M12 SPEEDCON, T-gepolariseerd, op bus haaks M12 SPEEDCON, T-gepolariseerd, kabellengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1011324
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626484365
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85444290