Powerkabel - SAC-4P-MRT/ 2,5-PUR/FRT SCO - 1011312

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, connector haaks M12 SPEEDCON, T-gepolariseerd, op bus haaks M12 SPEEDCON, T-gepolariseerd, kabellengte: 2,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1011312
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626485720
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 300,000 g
Douanetariefnummer 85444290