Conducteur de puissance - SAC-4P-MRT/ 0,7-PUR/FRT SCO - 1011311

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC, Détrompage T, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, Détrompage T, longueur de câble: 0,7 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1011311
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626485652
Poids par pièce (hors emballage) 122,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer