Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 5-G-3,5 P26 AU THRR44 - 1011097

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1011097
Unité de conditionnement 330 pc
Quantité minimum de commande 330 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626485805
Poids par pièce (hors emballage) 2,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer