Connecteur - PRC 3-FC-FS6 12-21 - 1010650

Connecteur mâle PRC, noir, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 16 mm ... 21 mm.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1010650
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626484709
Poids par pièce (hors emballage) 81,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer