AC-laadkabels - EV-T2M3C-3AC32A-8,5M6,0ESBK00 - 1010320

AC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, met afdekkap, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlijn D-line, kabels: 8,5 m, zwart, recht, LET OP: kabelmanagement mogelijk noodzakelijk., stekerbeeld: grijs, handgreep: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector met open kabeluiteinde voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van Type 2-vehicle inlets, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra, met rubber beklede handgreepcomponenten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1010320
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626484129
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290