FKC 2,5/ 2-ST-5,08 BKBDWHJ20SO - 1009787

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1009787
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626482347
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,030 g