PC 5/ 3-ST1-7,62 BD:SERD-L SO - 1007286

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1007286
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626479316
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,000 g