Sensor-/actorkabel - SAC-12P-MS/ 3,0-35T SH SCO BK - 1005954

Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, kabellengte: 3 m, met zwarte handgreep

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • ruimte besparen – met meerpolige connectoren
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1005954
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626476261
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 306,000 g
Douanetariefnummer 85444290