Embase - MSTBA 2,5/ 7-G-5,08 BD:1-7 - 1005326

La figure présente un article standard avec 10 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
  • Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1005326
Unité de conditionnement 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626475820
Poids par pièce (hors emballage) 2,780 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer