Ecran tactile - TP070SKW/200114041 S00071 - 1002924

Identique à la figure

Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: TSvisIT. (système de bus: sans)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1002924
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer