Zekeringsaansluitklem - USIG BU - 0920122

De afbeelding toont een combinatie van de varianten USIG en ST1-SILED 24

Zekeringsaansluitklem, zonder zekeringssteker, type zekering: glas / keramisch / ..., aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, nominale stroom: 10 A, nominale spanning: 500 V, breedte: 10,2 mm, zekeringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0920122
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 460 (C-1-2017)
GTIN 4017918010140
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 27,220 g
Douanetariefnummer 85369095