Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - UT 6-TMC M 15A - 0916612

Disjoncteurs de protection thermomagnétiques, 1 pôle, pour montage sur profilé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les disjoncteurs de protection thermomagnétiques se distinguent par leur forme compacte, leur grande surface de repérage et une ligne de pontage double.
  • La grande surface de repérage central permet une affectation claire du disjoncteur de protection concerné.
  • Grande disponibilité de l'installation grâce au réenclenchement et à un affichage d'état sans équivoque

Données commerciales

Code de commande 0916612
Unité de conditionnement 6 pc
Quantité minimum de commande 6 pc
Page catalogue Page 332 (C-4-2017)
GTIN 4046356449489
Poids par pièce (hors emballage) 64,420 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine CZ (République tchèque)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer