Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 3 F1 122 12,0A - 0915250

La figure montre la version TMC 1 F1 100 1A

Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, intensité nominale: 12 A, tension nominale: 250 V, largeur: 37,5 mm, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: Profilé : 35 mm, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0915250
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009939
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer