Thermomagnetische beveiligingsschakelaar - TMC 2 M1 120 0,2A - 0914918

De afbeelding toont de variant TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 2-polig, middeltraag, 1 maak- en 1 verbreekcontact, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0914918
Verpakkingseenheid 3 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009595
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 133,000 g
Douanetariefnummer 85362010