Thermomagnetische beveiligingsschakelaar - TMC 1 F1 100 1,5A - 0914086

De afbeelding toont de variant TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominale stroom: 1,5 A, breedte: 12,5 mm, type zekering: automaat, montagetechniek: montagerail: 35 mm, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0914086
Verpakkingseenheid 6 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008765
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 67,820 g
Douanetariefnummer 85362010