Elektronische beveiligingsschakelaar - ECP-E3 8A - 0912048

Elektronische beveiligingsschakelaar, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, breedte: 12,5 mm, zekeringstype: elektronisch, type zekering: automaat, montagetechniek: op basiselement, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • inclusief de voordelen van stroombegrenzing
  • uitgangsspanning van de schakelende voeding blijft stabiel
  • voldoende voeding voor alle storingvrije belastingscircuits
  • toepassingsgebied rondom de schakelende voeding
  • de ECP-E2 kan ook via de stuuringang (12), bijv. een PLC, op afstand worden aangestuurd
  • reageert sneller op overbelasting en kortsluiting dan de schakelende voeding

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0912048
Verpakkingseenheid 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144261
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 44,900 g
Douanetariefnummer 85362010