Disjoncteur de protection d'appareils électronique - ECP-E3 2A - 0912042

Disjoncteur de protection d'appareils électronique, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, largeur: 12,5 mm, type de fusible: électronique, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conserve les avantages de la limitation de courant
  • La tension de sortie de l'alimentation à découpage reste stable.
  • Alimentation suffisante de tous les circuits de charge sans erreur
  • Domaine d'application lié à l'alimentation
  • L'ECP-E2 peut en outre être télécommandé par ex. via un API par l'intermédiaire de l'entrée de commande (12).
  • Réagit plus rapidement que l'alimentation à découpage à la surcharge et à un court-circuit

Données commerciales

Code de commande 0912042
Unité de conditionnement 5 pc
Page catalogue Page 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356144223
Poids par pièce (hors emballage) 43,560 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer