Elektronische beveiligingsschakelaar - ECP 6 - 0912033

Elektronische beveiligingsschakelaar, aansluitmethode: steekbaar, breedte: 12,5 mm, zekeringstype: elektronisch, type zekering: automaat, montagetechniek: op basiselement, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekbaar op de sokkel TMCP SOCKET M
  • bouwbreedte slechts 12,5 mm
  • het inschakelen van capacitieve belastingen is mogelijk, uitschakeling vindt uitsluitend plaats bij overbelasting of kortsluiting
  • weergave van de bedrijfs- resp. fouttoestand via led alsmede geïntegreerde signaalcontacten
  • selectieve afzekering van alle DC 24 V-belastingscircuits bij schakelende voedingen
  • combinatie van actieve elektronische stroombegrenzing en de bekende beveiligingsschakelaartechnologie, inclusief galvanische scheiding
  • foutstroombegrenzing steeds op het 1,8-voudige van de nominale stroom

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0912033
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 325 (C-4-2017)
GTIN 4046356092050
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 69,600 g
Douanetariefnummer 85362010