Elektronische beveiligingsschakelaar - EC-E4 2A - 0903033

Elektronische beveiligingsschakelaar, signaalcontact: 1, verbreekcontact, nominale stroom: 2 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • selectieve afzekering van alle DC 24 V-belastingscircuits bij schakelende voedingen
  • een combinatie van actieve elektronische stroombegrenzing bij een eventuele kortsluiting en een overbelastingsuitschakeling zorgen dat de beveiligingsschakelaar sneller op een eventuele overbelasting kan reageren dan de schakelende voeding
  • de foutstroom wordt daarbij steeds op het 1,3- tot 1,8-voudige van de nominale stroom begrensd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0903033
Verpakkingseenheid 6 stk
Cataloguspagina Pagina 326 (C-4-2017)
GTIN 4046356328081
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 70,200 g
Douanetariefnummer 85362010