Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - TMC 61C 16A - 0902098

Disjoncteur thermomagnétique, unipolaire, déclenchement thermique 16 A. Montage sur profilé et homologation selon UL 1077 avec contact auxiliaire en option pour signal distant S ou H. Protège le câblage et les appareils des surintensités et courts-circuits.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0902098
Unité de conditionnement 12 pc
Quantité minimum de commande 12 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356557870
Poids par pièce (hors emballage) 125,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer