Disjoncteur de protection d'appareils électronique - ECP-E 2A - 0900210

Disjoncteur de protection d'appareils électronique, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, largeur: 12,5 mm, type de fusible: électronique, type de fusible: Disjoncteur, type de montage: sur embase, Coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Enfichable sur embase TMCP SOCKET M
  • Pas de 12,5 mm seulement
  • Indication d'état de service ou d'erreur par une LED à plusieurs couleurs et une sortie d'état intégrée (12)

Données commerciales

Code de commande 0900210
Unité de conditionnement 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 324 (C-4-2017)
GTIN 4046356103992
Poids par pièce (hors emballage) 41,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer