Klemmenkast - C S4 A 640X860X210 - 0899667

Klemmenkast, materiaal: roestvaststaal 304 / 1.4301, oppervlak: geborsteld, zilverkleurig, 640 mm x 860 mm x 210 mm, sluitmethode: deur met verwisselbare scharnier, omvang van de levering: Deurscharnier met kwartslagsluiting, montageplaat, dubbelbaardsleutel, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
  • wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
  • modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0899667
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 530 (C-3-2017)
GTIN 4055626287096
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,990 g
Douanetariefnummer 94032080