Coffret de commande - C3 S4 A 300X300X210 - 0899639

Coffret de commande, avec équipement des plaques à bride en bas à gauche et à droite, matériau: Acier inoxydable 304 / 1.4301, résistance superficielle: brossée, argenté, 300 mm x 300 mm x 210 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Charnière de porte avec bouchon quart de tour, Plaque de montage, Clé à double panneton, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Charnière de porte avec bouchon quart de tour

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
  • Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
  • Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
  • Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives

Données commerciales

Code de commande 0899639
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 531 (C-3-2017)
GTIN 4055626286815
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 94032080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer